VBS UVLO (Off)8 V
-
VBS UVLO (On)8.6 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージ8-Lead SOIC
-
伝搬遅延オフ140 ns
-
伝搬遅延オン140 ns
-
出力電流 (Source)0.5 A
-
出力電流 (Sink)0.5 A
-
絶縁方式Functional levelshift
-
認定Automotive
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AUIRS2123STR | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW
|
利点
- ブートストラップ操作用に設計されたフローティングチャネル
- +600 V
- 負の過渡電圧に対する耐性 - dV/dt immune
- Gateドライブ電源範囲は10V〜20V
- 低電圧ロックアウト
- CMOSシュミットトリガ入力、プルダウン
- 入力と同相(AUIRS2123)または入力(AUIRS2124)と同相にずれて出力
- 鉛フリー、RoHS対応
- Automotive Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.