AUIRS2118S
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

AUIRS2118S

車載用シングルハイサイドドライバ、非反転入力入力電圧閾値9.5 Vおよび6.0 V、出力は入力と逆位相。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIRS2118S
AUIRS2118S


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.6 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    8-Lead SOIC
  • 伝搬遅延オフ
    140 ns
  • 伝搬遅延オン
    140 ns
  • 出力電流 (Sink)
    0.6 A
  • 出力電流 (Source)
    0.29 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
AUIRS2118STR
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,TW
AUIRS2118Sは、高電圧、高速のパワーMOSFETおよびIGBTドライバです。独自のHVICおよびラッチアップ耐量のCMOSテクノロジーは、耐久性のある一体式構造を実現します。ロジック入力は標準的なCMOSまたはLSTTL出力に対応しています。出力ドライバーには電流バッファ段を搭載しています。フローティングチャネルを使用すると、600Vまで動作するハイサイド構成でNチャネルパワーMOSFETまたはIGBTを駆動できます。

利点

  • ブートストラップ操作用に設計されたフローティングチャネル
  • +600 V
  • 負の過渡電圧に対する耐性 - dV/dt immune
  • Gateドライブ電源範囲は10V〜20V
  • 低電圧ロックアウト
  • CMOSシュミットトリガ入力、プルダウン(AUIRS2117)またはプルアップ(AUIRS2118)
  • 入力と同相(AUIRS2117)または入力と同相(AUIRS2118)から出力
  • 鉛フリー、RoHS対応
  • Automotive Qualified

アプリケーション

図

fbd-irs2118
fbd-irs2118
fbd-irs2118
tc-irs2118
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ