ID (@ TC=100°C) (最大)45 A
-
ID (@25°C) (最大)42 A
-
ID (最大)45 A
-
ID (@ TC=25°C) (最大)63 A
-
Ptot (最大)140 W
-
Qgd15 nC
-
QG (typ @10V) (最大)48 nC
-
QG (typ @10V)34 nC
-
RDS (on) (最大)14 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)16 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)14 mΩ
-
RthJC (最大)1.05 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2.5 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
技術Trench Mosfet
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRLR3110ZTRL |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PG-TO252-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PG-TO252-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
特長
- Advanced Process Technology
- Ultra Low On-Resistance
- Logic Level Gate Drive
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free, RoHS Compliant
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.