これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
AUIRG4BC30S-S
生産終了
生産終了
RoHS対応

AUIRG4BC30S-S

生産終了
600V 車載 DC-1kHz ディスクリート IGBT (D2-Pak パッケージ)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIRG4BC30S-S
AUIRG4BC30S-S


製品仕様情報

  • Eoff (Soft Switching)
    3.45 mJ
  • Eon
    0.26 mJ
  • IC (@ 25°) (最大)
    34 A
  • IC (@ 100°) (最大)
    18 A
  • ICpuls (最大)
    68 A
  • Ptot (最大)
    100 W
  • VCE(sat)
    1.4 V
  • VCE (最大)
    600 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263-3)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • リフローはんだ付け可能
    Yes
  • 技術
    IGBT Planar
  • 種類
    IGBT
  • 電圧クラス (最大)
    600 V

OPN
AUIRG4BC30SSTRL
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

利点

  • Low Vce(on)
  • <1KHzスイッチングアプリケーション
  • 150°C動作温度
  • AEC-Q101認定
  • 鉛フリー、RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ