ID (@25°C) (最大)19 A
-
Ptot (最大)210 W
-
Qgd13 nC
-
QG (typ @10V)38 nC
-
QG (typ @10V) (最大)57 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)185 mΩ
-
RthJC (最大)0.71 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)300 V
-
VGS(th) (最小)3 V
-
VGS(th) (最大)5 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージD2PAK D2PAK
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 10.7
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AUIRFS6535TRL | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MX
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
特長
- Advanced Process Technology
- Ultra Low On-Resistance
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free, RoHS Compliant
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.