これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
AUIRF7732S2TR
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

AUIRF7732S2TR

生産終了
40 V, N-Ch, 7 mΩ max, Automotive MOSFET, DirectFET SC, Gen 10.7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    55 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Ptot (最大)
    41 W
  • Qgd
    9.7 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    45 nC
  • QG (typ @10V)
    30 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6.95 mΩ
  • RthJA (最大)
    60 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) (最大)
    4 V
  • VGS(th) (最小)
    2 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    MG-WDSON-5
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 技術
    Gen 10.7
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
AUIRF7732S2TR
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DIRECTFET
梱包サイズ 4800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DIRECTFET
梱包サイズ 4800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

特長

  • Advanced Process Technology
  • Optimized for Automotive Applications
  • Small Footprint and Low Profile
  • High Power Density
  • Low Parasitic Parameters
  • Dual Sided Cooling
  • 175°C Operating Temperature
  • Repetitive Avalanche Capability
  • Lead free, RoHS and Halogen free
  • Automotive Qualified
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ