Conversion time36 ms
-
Current consumption active6 µA
-
Current consumption standby0.1 µA
-
Operating ambient temperature 範囲0 °C~60 °C
-
パッケージ寸法1.5 x 1.00 x 0.5 mm
-
機能Temperature sensing
-
精度max. 0.09 °C
-
電源電圧 範囲1.72 V~1.96 V
-
電源電圧1.8 V
| 推奨 | ||||||
|
OPN
|
AS6221T-AWLT-S-WLP | AS6221T-WLP-01 | AS6221T-WLP-02 | |||
| 製品ステータス | active | not for new design | not for new design | |||
| インフィニオン パッケージ | -- | -- | -- | |||
| パッケージ名 | N/A | N/A | N/A | |||
| 梱包サイズ | 12000 | 500 | 12000 | |||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | TAPE & REEL | |||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | N/A | N/A | |||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | DRY | |||
| 鉛フリー | Yes | Yes | Yes | |||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | Yes | |||
| RoHS対応 | Yes | Yes | Yes | |||
| 組立国 |
TW
|
TW
|
TW
|
|||
| ウェハ製造国 |
AT
|
AT
|
AT
|
|||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|
||||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- High temperature accuracy
- Ultra-low power consumption
- Small integration size (WLCSP)
- Complete sensor system with serial bus
- Alert for exact temperature control
利点
- Enables high accurate skin temperature measurements
- Long battery life and low self heating
- 'Easy to Use' solution, i.e. no calibration or linearization needed
- Minimal board space and fast reaction time
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.