Currently planned availability until at least2033
-
ID (@25°C) (最大)31 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)80 mΩ
-
VDS (最大)1200 V
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
発売年2023
-
認定Automotive
|
OPN
|
AIMZHN120R080M1TXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Very low switching losses
- Increased turn-on voltage VGS(on)= 20 V
- Best in class switching energy
- Lowest device capacitances
- low Crss/Ciss ratio and high VGS(th) to avoid parasitic turn-on
- Reduced total gate charge QGtot for lower driving power and losses
- .XT die attach technology for best in class thermal performance
- Sense pin for optimized switching performance
- Suitable for HV creepage requirements
利点
- Efficiency improvement
- Enabling higher frequency
- Increased power density
- Cooling effort reduction
- Reduction of system complexity and cost
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.