ID (@25°C) (最大)103 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)21 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)16 mΩ
-
RthJC (最大)0.38 K/W
-
VDS (最大)750 V
-
パッケージQ-DPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIMDQ75R016M2HXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Q-DPAK | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 100% avalanche tested
- Best‑in‑class RDS(on) x Qfr
- Excellent RDS(on) x Qoss & RDS(on) x QG
- Unique low Crss/Ciss & high VGS(th)
- Improved package interconnect with .XT
- Driver source pin available
利点
- Enhanced robustness and reliability
- Superior efficiency in hard switching
- Higher switching frequency
- Robustness against parasitic turn on
- Best‑in‑class thermal dissipation
- Reduced switching losses
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.