AIM12S83EB1
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

AIM12S83EB1

新規
CIPOS™ Maxi 1200 V、15 A、3相インテリジェント パワー モジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIM12S83EB1
AIM12S83EB1


製品仕様情報

  • Pmot (10kHz)
    4.6 kW
  • コンフィギュレーション
    3 Phase Open Source
  • スイッチ タイプ
    CoolSiC™
  • 内蔵NTC
    Yes
  • 定格電流
    15 A
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    Intelligent Power Modules (IPM)
  • 製品グループ
    CIPOS™ Maxi
  • 製品名
    AIM12S83EB1
  • 言語
    PLECS
  • 認定
    Automotive
  • 追加の情報
    Electrical
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
AIM12S83EB1XKMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 DIP 36x23DA
梱包サイズ 280
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
KR
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 DIP 36x23DA
梱包サイズ 280
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
MY
AIM12S83EB1は、DIP 36x23パッケージのオープン エミッター付き、CIPOS™ Maxi (1200 V、15 A) の3相CoolSiC™ MOSFETベース インテリジェント パワー モジュールです。優れた熱伝導性を備えたフル機能のコンパクトなインバーター ソリューションを提供し、産業用ドライブ、ファンおよびポンプ、HVAC、アクティブ フィルターなどのモーター ドライブ用途に適しています。

特長

  • 最小の1200 V IPMパッケージ
  • コンパクトな産業用および車載設計
  • IGBT4、IGBT7、SiC G1/G2のオプション
  • SiC G2使用時は最大15 kW
  • 同一フットプリントで電力スケーリング
  • xEV補機向けに認定済み
  • SiC G2により電力損失を最小化
  • 保護機能付きSOIドライバ
  • 部品点数が少なく、PCBもシンプル
  • PCBの再設計は不要

利点

  • 最小の1200 V IPMパッケージ
  • コンパクトな産業用および車載設計
  • IGBT4、IGBT7、SiC G1/G2のオプション
  • SiC G2使用時は最大15 kW
  • 同一フットプリントで電力スケーリング
  • xEV補機向けに認定済み
  • SiC G2により電力損失を最小化
  • 保護機能付きSOIドライバ
  • 部品点数が少なく、PCBもシンプル
  • PCBの再設計は不要

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ