AIM12S36EB1
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

AIM12S36EB1

新規
CIPOS™ Maxi 1200 V, 30 A, three-phase Intelligent Power Module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIM12S36EB1
AIM12S36EB1


製品仕様情報

  • Pmot (10kHz)
    10 kW
  • コンフィギュレーション
    3 Phase Open Source
  • スイッチ タイプ
    CoolSiC™
  • 内蔵NTC
    Yes
  • 定格電流
    35 A
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    Intelligent Power Modules (IPM)
  • 製品グループ
    CIPOS™ Maxi
  • 製品名
    AIM12S36EB1
  • 言語
    PLECS
  • 認定
    Automotive
  • 追加の情報
    Electrical
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
AIM12S36EB1XKMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 DIP 36x23DA
梱包サイズ 280
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
KR
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 DIP 36x23DA
梱包サイズ 280
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
MY
CIPOS™ Maxi, 1200 V, 15 A, three-phase CoolSiC™ MOSFET based intelligent power module with open emitter in DIP 36x23 package, providing fully-featured compact inverter solution with excellent thermal conduction for motor drives applications including industrial drives, fans and pumps, HVAC, active filters, and ect.

特長

  • Smallest 1200 V IPM package
  • Compact industrial & auto design
  • IGBT4, IGBT7, SiC G1/G2 options
  • Up to 15 kW with SiC G2
  • Power scaling, same footprint
  • Qualified for xEV auxiliaries
  • SiC G2 minimizes power losses
  • SOI driver with protection
  • Fewer parts, simpler PCB
  • No PCB redesign required

利点

  • Smallest 1200 V IPM package
  • Compact industrial & auto design
  • IGBT4, IGBT7, SiC G1/G2 options
  • Up to 15 kW with SiC G2
  • Power scaling, same footprint
  • Qualified for xEV auxiliaries
  • SiC G2 minimizes power losses
  • SOI driver with protection
  • Fewer parts, simpler PCB
  • No PCB redesign required
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ