AIKZH50N120CS7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2036
-
Eon3.78 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)82 A
-
IC (@ 25°) (最大)107 A
-
ICpuls (最大)100 A
-
Ptot (最大)429 W
-
QGate443 nC
-
td(off)140 ns
-
td(on)42 ns
-
tf77 ns
-
VCE(sat) (最大)2 V
-
VCE(sat)1.62 V
-
VCE (最大)1200 V
-
パッケージTO247-4
-
リフローはんだ付け可能No
-
技術TRENCHSTOP™ IGBT 7
-
種類IGBT
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIKZH50N120CS7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TO247-4 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TO247-4 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- HV補助駆動用に最適化
- HVヒーターおよび800 V OBCに最適
- システム コスト低減設計
- ゲートドライバ回路を簡素化
- 冷却要件の低減
- 熱効率の向上
- より迅速で容易な組み立て
- 高い沿面距離で、より安全な設計を実現
- システム全体のコスト削減
- 柔軟な電流範囲 (15~50 A)
- 用途に応じた適切なサイズ選定
- さまざまなユースケースに対応可能
利点
- 導通損失を低減し、効率を向上
- 高温 (175 ℃) でも安定した性能
- システム調整に向けた柔軟なdv/dt
- 堅牢な4 µs短絡保護
- 高湿度など過酷な環境でも高い信頼性
- ダイオード内蔵により、スペースとコストを削減
- 高い沿面距離で、より安全な高電圧設計を実現
- 4×パルス電流ピークに対応
- 8~16 kHzで優れた性能
- 低~中周波動作に最適化
- より高い電力密度を実現
- 車載グレードの信頼性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.