AIKW40N65DF5
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

AIKW40N65DF5

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIKW40N65DF5
AIKW40N65DF5


製品仕様情報

  • Co-pack ダイオード技術
    RAPID1
  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Eoff (Soft Switching)
    0.03 mJ
  • Eoff (Hard Switching)
    0.16 mJ
  • Eon
    0.35 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    46 A
  • IC (@ 25°) (最大)
    74 A
  • ICpuls (最大)
    120 A
  • IF (最大)
    36 A
  • IFpuls (最大)
    120 A
  • Irrm
    13.7 A
  • Ptot (最大)
    250 W
  • QGate
    95 nC
  • Qrr
    540 nC
  • td(off)
    165 ns
  • td(on)
    19 ns
  • tf
    13 ns
  • tr
    11 ns
  • VCE(sat)
    1.6 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • VF
    1.55 V
  • スイッチング周波数
    15-120 KHz
  • パッケージ
    TO-247-3
  • リフローはんだ付け可能
    No
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5
  • 発売年
    2017
  • 種類
    IGBT + Diode
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
AIKW40N65DF5XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
インフィニオンのTRENCHSTOP™ 5 AUTOテクノロジーは、ハードスイッチング・アプリケーションの効率面において比類のない性能を発揮し、「クラス最高の」IGBT を再定義します。

特長

  • 650V ブロッキング電圧
  • 最大ジャンクション温度 175°C
  • 非常に低い導通損失とスイッチング損失
  • 非常に低いジャンクションおよびケース温度
  • 高電力密度設計
  • V CEsat

利点

  • 50Vより高いブロッキング電圧
  • 最高効率
  • 高いデバイス信頼性
  • 低温により冷却努力が少なくなります
  • システムコスト
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ