Co-pack ダイオード技術EMCON3
-
Currently planned availability until at least2033
-
Eoff (Soft Switching)0.46 mJ
-
Eoff (Hard Switching)0.6 mJ
-
Eon0.31 mJ
-
IC (@ 25° ) (最大)40 A
-
IC (@ 100°) (最大)20 A
-
ICpuls (最大)60 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)60 A
-
Irrm13.3 A
-
Ptot (最大)156 W
-
QGate120 nC
-
Qrr310 nC
-
td(off)199 ns
-
td(on)18 ns
-
tf42 ns
-
tr14 ns
-
VCE(sat)1.5 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.65 V
-
スイッチング周波数0-30 KHz
-
パッケージTO-220-3
-
リフローはんだ付け可能No
-
技術IGBT TRENCHSTOP™
-
発売年2017
-
種類IGBT + Diode
-
電圧クラス (最大)600 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 超低VCEsat1.5V(typ.)
- Maximumジャンクション温度 175°C
- 短絡耐量 5μs
- 正の温度係数 (V 単位) Cesat
- 低 EMI
- 低ゲート電荷
- ソフト、高速回復エミッタ HE ダイオード
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.