Currently planned availability until at least2033
-
IC (@ 100°) (最大)46 A
-
VCE (最大)650 V
-
スイッチング周波数15-120 kHz
-
パッケージD2PAK (TO-263-7)
-
リフローはんだ付け可能Yes
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
-
発売年2019
-
種類IGBT
-
電圧クラス (最大)650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIGBE40N65F5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK (TO-263-7) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK (TO-263-7) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- TRENCHSTOP™ 5 技術、低 VCEsat
- 650V ブレークダウン V、公称電流 40A
- 非常に高速スイッチング (最大 150kHz)
- Automotive 認定済み accordance
- Max junction temperature 175 °C
- 最高効率、低導通損失
- very低スイッチング損失
- 非常に低い接合部温度とケース温度
- SMD D2PAKパッケージ、7リード・バリアント
- 非常に堅牢
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.