Currently planned availability until at least2033
-
IC (@ 100°) (最大)50 A
-
IC (@ 25°) (最大)80 A
-
VCE (最大)650 V
-
VCE1.65 V
-
スイッチング周波数15-100 kHz
-
パッケージD2PAK (TO-263-3)
-
リフローはんだ付け可能Yes
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
-
発売年2020
-
種類IGBT
-
電圧クラス (最大)650 V
|
OPN
|
AIGB50N65H5ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK (TO-263-3) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK (TO-263-3) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- TRENCHSTOP™ 5 技術、低 VCEsat
- 650V ブレークダウン V、公称電流 50A
- 非常に高速スイッチング (最大 150kHz)
- Automotive accordance
- Max junction temperature 175 °C
- 最高効率
- 低導通損失
- very低スイッチング損失
- 非常に低い接合部およびケース温度 PWMエンジンは、デジタルDIMMIN
- 非常に堅牢
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.