Co-pack ダイオード技術RAPID1
-
Currently planned availability until at least2033
-
IC (@ 100°) (最大)50 A
-
IC (@ 25°) (最大)80 A
-
VCE(sat)1.65 V
-
VCE (最大)650 V
-
スイッチング周波数15-100 kHz
-
パッケージD2PAK (TO-263-3)
-
リフローはんだ付け可能Yes
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
-
発売年2020
-
種類IGBT + Diode
-
電圧クラス (最大)650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIKB50N65DH5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK (TO-263-3) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 01/2020 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK (TO-263-3) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 01/2020 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- TRENCHSTOP™ 5 技術、低 VCEsat/li
- 650V ブレークダウン V、公称電流
- RAPID-1 fast
- 超高速スイッチング (最大 150kHz)
- >Automotive 認定><<済み、最大ジャンクション温度
- 175 °C/
- 非常に低いスイッチング損失
- 非常に低い接合部とケース温度
- PWMエンジンはデジタルdimminをサポートしますSMD
- 非常に堅牢
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.