8CLJQ045SCX
Active and preferred

8CLJQ045SCX

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

8CLJQ045SCX
8CLJQ045SCX


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • IF(AV) (最大)
    8.5 A
  • IRM (最大)
    0.15 mA
  • RthJC (最大)
    3.73 °C/W
  • VFM (4A @25°C) (最大)
    0.67 V
  • VFM (4A @125°C) (最大)
    0.58 V
  • VR (最大)
    45 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    SMD-0.5

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRel's 8CLJQ045SCX is a 8.5A 45V common cathode configuration Schottky diode in a SMD-0.5 package. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, along with JANTX level screening make this device reliable for space applications and other harsh environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ