80SCLQ060SCS
Active and preferred

80SCLQ060SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

80SCLQ060SCS
80SCLQ060SCS


製品仕様情報

  • IF(AV) (最大)
    80 A
  • IRM (最大)
    0.2 mA
  • RthJC (最大)
    0.63 °C/W
  • VFM (@125°C) (最大)
    0.64 V
  • VFM (@25°C) (最大)
    0.68 V
  • VR (最大)
    60 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    SMD-1
  • 製品カテゴリ
    HiRel Schottky Diodes
  • 言語
    SPICE
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRel's 80SCLQ060SCS is a 80A 60V common cathode configuration Schottky diode in a SMD-1 package. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, along with JANS level screening make this device reliable for space applications and other harsh environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ