75SLQ060SCV
Active and preferred

75SLQ060SCV

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

75SLQ060SCV
75SLQ060SCV


製品仕様情報

  • IF(AV) (最大)
    75 A
  • IRM (最大)
    1 mA
  • RthJC (最大)
    1.1 °C/W
  • VFM (@125°C) (最大)
    0.7 V
  • VFM (@25°C) (最大)
    0.82 V
  • VR (最大)
    60 V
  • コンフィギュレーション
    Single Device
  • パッケージ
    SMD-1
  • 製品カテゴリ
    HiRel Schottky Diodes
  • 言語
    SPICE
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRel's 75SLQ060SCV is a 75A 60V single device configuration Schottky diode in a SMD-1 package. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, along with JANTXV level screening make this device reliable for space applications and other harsh environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ