6EDL04N06PC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)9 V
-
VBS UVLO (Off)8.1 V
-
VCC UVLO (Off)8.1 V
-
VCC UVLO (On)9 V
-
コンフィギュレーションThree-Phase
-
チャネル6
-
伝搬遅延オフ490 ns
-
伝搬遅延オン530 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~17.5 V
-
出力電流 (Sink)0.375 A
-
出力電流 (Source)0.17 A
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
6EDL04N06PCX1SA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | WAFER SAWN | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Thin-film-SOI-technology
- Integrated bootstrap diode
- Maximum blocking voltage +600V
- Separate control for six drivers
- CMOS and LSTTL compatible input
- Cross-conduction prevention
- OCP and UVLO protection
利点
- Space saving package
- Improved energy efficiency
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.