6EDL04I065NT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

6EDL04I065NT

650 V three-phase gate driver with Over Current Protection (OCP), Enable (EN), Fault and Integrated Bootstrap Diode (BSD)
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

6EDL04I065NT
6EDL04I065NT
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    11.7 V
  • VBS UVLO (Off)
    9.8 V
  • コンフィギュレーション
    Three-Phase
  • チャネル
    6
  • パッケージ
    PG-DSO-28
  • 伝搬遅延オフ
    490 ns
  • 伝搬遅延オン
    490 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    13 V~17.5 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.375 A
  • 出力電流 (Source)
    0.165 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    650 V

OPN
6EDL04I065NTXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,ID
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,ID
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ Compact - Full bridge 3 Phase gate driver IC with LS-SOI technology to control power devices like MOS-transistors or 650V IGBTs .

特長

  • Maximum blocking voltage +650 V
  • Output current +0.165 A/-0.375 A
  • Integrated Bootstrap Diode
  • Neg. Vs immunity up to -50 V
  • Over current & under voltage detection
  • Programmable delay for fault clear
  • Cross-conduction prevention

利点

  • Higher efficiency
  • Increased reliability
  • Easy of design
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ