6ED003L02-F2
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

6ED003L02-F2

200 V three-phase gate driver IC with over current protection, enable and fault reporting
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

6ED003L02-F2
6ED003L02-F2
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    11.7 V
  • VBS UVLO (Off)
    9.8 V
  • VCC UVLO (Off)
    9.8 V
  • VCC UVLO (On)
    11.7 V
  • コンフィギュレーション
    Three-Phase
  • チャネル
    6
  • 伝搬遅延オフ
    490 ns
  • 伝搬遅延オン
    530 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    13 V~17.5 V
  • 出力電流 (Source)
    0.165 A
  • 出力電流 (Sink)
    0.375 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
  • 製品名
    6ED003L02-F2
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    200 V

OPN
6ED003L02F2XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ Compact - Full bridge 3 Phase gate driver IC with LS-SOI technology to control power devices like MOS-transistors or 180V IGBTs

特長

  • Thin-film-SOI-technology
  • Maximum blocking voltage +180V
  • Separate cont. circuits for drivers
  • CMOS and LSTTL compatible input
  • Signal interlocking of every phase
  • Detection of over current
  • Detection of under voltage supply

利点

  • Space saving package
  • Improved energy efficiency

図

Circuit_diagram_6ED003L06-F2
Circuit_diagram_6ED003L06-F2
Circuit_diagram_6ED003L06-F2
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ