60LQ100SCS
Active and preferred

60LQ100SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

60LQ100SCS
60LQ100SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • IF(AV) (最大)
    60 A
  • IRM (最大)
    0.8 mA
  • RthJC (最大)
    1.1 °C/W
  • VFM (@25°C) (最大)
    0.95 V
  • VFM (@125°C) (最大)
    0.7 V
  • VR (最大)
    100 V
  • コンフィギュレーション
    Single Device
  • パッケージ
    SMD-1
  • 製品カテゴリ
    HiRel Schottky Diodes
  • 言語
    SPICE
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRel's 60LQ100SCS is a 60A 100V single device configuration Schottky diode in a SMD-1 package. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, along with JANS level screening make this device reliable for space applications and other harsh environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ