Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
デバイスの重量2300 mg
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げAu
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1M x 16
-
認定Military
-
速度10 ns
| 推奨 | |
|
OPN
|
5962R2020201VXC |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CER-TSOP-II-54 (002-18372) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CER-TSOP-II-54 (002-18372) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16 Mbメモリ容量、1M x 16
- 組込みECC(SEC)
- 10 nsのアクセス時間
- 動作電圧 1.8~5.0 V
- –55°C~+125°C の軍用温度グレード
- 54リード セラミックTSOP (CTSOP)
- 放射線性能
- TID: 200 Krad
- SEL: > 60 MeV.cm2/mg @ 95°C
- SEU: ≤ 1 x 10-10 upsets/bit-day
- QML-V 認定
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.