35GQ150SCS
Active and preferred

35GQ150SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

35GQ150SCS
35GQ150SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class NS
  • IF(AV) (最大)
    35 A
  • IRM (最大)
    0.011 mA
  • RthJC (最大)
    1.1 °C/W
  • VFM (@125°C) (最大)
    0.9 V
  • VFM (@25°C) (最大)
    1 V
  • VR (最大)
    150 V
  • コンフィギュレーション
    Single Device
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 製品カテゴリ
    HiRel Schottky Diodes
  • 言語
    SPICE
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRel's 35GQ150SCS is a 35A 150V single device configuration Schottky diode in a TO-254AA package. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, along with JANS level screening make this device reliable for space applications and other harsh environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ