2EDN7533B
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

2EDN7533B

新規
EiceDRIVER™ 2EDN Gate Driver for MOSFETs and WBG switches
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2EDN7533B
2EDN7533B
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    3.9 V
  • VBS UVLO (On)
    4.2 V
  • コンフィギュレーション
    Low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    19 ns
  • 伝搬遅延オン
    19 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    4.2 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    5 A
  • 出力電流 (Sink)
    5 A
  • 絶縁方式
    Non-isolated
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    20 V

OPN
2EDN7533BXTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The EiceDRIVER™ 2EDN family is offered in 8-pin DSO, TSSOP and WSON packages as well as in small and versatile 6-pins SOT23 and TSNP package. High-output-current capability, tight-timing specifications, and reduced output start-up and shut-down times, make the 2EDN family the first choice for many fast-switching applications. Active output clamping shortens the startup time of bootstrapped designs.

特長

  • Up to ±5 A source/sink currents
  • 19 ns typ. propagation delay
  • +6/-4 ns propagation delay accuracy
  • 1.8 µs output start-up time
  • 500 ns output shut-down time
  • Active output voltage clamping
  • 5 A reverse current robustness
  • 4 V UVLO
  • 6-pin SOT23 package
  • Qualified for industrial applications

利点

  • High power efficiency
  • Instant FETs protection in abnormal op
  • Safety margin drives pulse transformer
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ