2EDN7524G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)4.2 V
-
VBS UVLO (Off)3.9 V
-
コンフィギュレーションLow-side
-
チャネル2
-
パッケージPG-WSON-8
-
伝搬遅延オフ19 ns
-
伝搬遅延オン17 ns
-
入力 Vcc 範囲4.2 V~20 V
-
出力電流 (Sink)5 A
-
出力電流 (Source)5 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
製品名2EDN7524G
-
認定Industrial
-
電圧クラス20 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDN7524GXTMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 5A peak source/sink current
- 5ns (typ.) rise/fall times
- < 10ns propagation delay tolerance
- 8V UVLO option
- Propagation delay for both & for enable
- -10V control and enable inputrobustness
- Outputs robust against reverse current
- 2 independent channels
- < 1ns channel-to-channel miss-match
- Industry standard pin-out and packages
利点
- Fast Miller plateau transition
- Fast and reliable MOSFET turn-off
- Saves switching diodes
- Boost drive I by concurr't switching 2ch
- Straight-forward design up-grades
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.