2EDN1132DAA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
パッケージPG-TSDSO-32
-
伝搬遅延オフ1500 ns
-
伝搬遅延オン1000 ns
-
入力 Vcc (最大)40 V
-
入力 Vcc (最小)3.1 V
-
出力電流 (Sink)0.325 A
-
出力電流 (Source)0.075 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Automotive
-
電圧クラス40 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
2EDN1132DAAXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 04/2026 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 04/2026 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ISO 26262-compliant
- Wide supply voltage range 3.1 - 40 V
- Wire protection I²t
- 2 independent SPI-controlled outputs
- Drive multiple MOSFETs in parallel
- Low power idle mode
- Advanced diagnostics
- Storage configuration in NVM
- MOSFET monitoring
- Comprehensive protection
- TSDSO-32 package
利点
- Supporting various 12 V applications
- For flexible configuration
- High current capability
- Minimizes current consumption in key-off
- Safe, fast and efficient operation
- Supporting ASIL B (D)
- Fail operational power supply
- Can act as connection/isolation switch
- Dependable power supply and distribution
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.