2EDL8124G3C
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

2EDL8124G3C

120 V high side and low side 2EDL8124G3C EiceDRIVER™
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2EDL8124G3C
2EDL8124G3C
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO
    5.75 V
  • VCC UVLO
    7 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • パッケージ
    PG-VSON-10
  • 伝搬遅延オフ
    45 ns
  • 伝搬遅延オン
    45 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    8 V~17 V
  • 出力電流 (Source)
    4 A
  • 出力電流 (Sink)
    5 A, 6 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    120 V

OPN
2EDL8124G3CXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The 2EDL8124G3C is a high-side and low-side driver designed for advanced switching converters such as in telecom and datacom applications. It takes in differential input with built-in hysteresis for enhanced noise immunity. The 2EDL8124G3C have an integrated 120 V boot-strap diode as well as a precise channel-to-channel propagation delay matching 6ns that ensures volt-second balance and avoids magnetic core saturation.

特長

  • Differential input for superb robustness with inherent shoot-through protection
  • 4 A source current capability for both high side and low side drivers
  • Strong 5 A high side / 6 A low side sink current capability
  • On chip boot strap diode
  • Fast switching frequency
  • Low dead-time losses
  • -8 V/+15 V common mode rejection
  • Small 3 mm x 3 mm SON package
  • Lead free RoHS compliant package

利点

  • High power density
  • High efficiency
  • Strong MOSFET reliability
  • High efficiency
  • Robust operation
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ