Iout (最大)2.5 A
-
入力電圧 範囲12.3 V~20 V
-
出力数2
-
出力電圧 範囲0 V~20 V
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDL2582F65XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- インフィニオン薄膜SOIテクノロジー
- +650 Vまで完全動作
- DESAT保護機能内蔵
- 電流容量: +2.5 A / -2.5 A
- 伝搬遅延: 標準50 ns
- ブートストラップ ダイオード内蔵
- 負電圧耐性: 最大 -100 V
- dV/dt耐性: ±50 V
- 最大供給電圧: 25 V
利点
- シンプルで完全に保護されたソリューション
- BOMの削減
- 顧客設計の簡素化
- システム信頼性の向上
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.