2EDL23I06PJ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (Off)10.7 V
-
VBS UVLO (On)11.6 V
-
VCC UVLO (Off)11.6 V
-
VCC UVLO (On)12.5 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ400 ns
-
伝搬遅延オン420 ns
-
入力 Vcc 範囲13 V~17.5 V
-
出力電流 (Sink)2.8 A
-
出力電流 (Source)2.3 A
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDL23I06PJXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Overcurrent comparator
- Enable function, Fault indicator
- Individual control circuits
- Undervoltage supply detect. filter
- All inputs clamped by diodes
- Off line gate clamping function
- Asym. undervolt. lockout thresholds
- Insensitivity of the bridge output*
- *to neg. transient voltages < -50 V
- Ultra fast bootstrap diode
利点
- Space saving package
- Improved energy efficiency
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.