2EDF7275K
製品仕様情報
-
VBS UVLO (Off)3.9 V
-
VBS UVLO (On)4.2 V
-
VCC UVLO (On)2.85 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge, High-side and low-side
-
チャネル2
-
パッケージLGA13 5mmx5mm
-
伝搬遅延オフ37 ns
-
伝搬遅延オン37 ns
-
入力 Vcc 範囲3 V~3.3 V
-
入力側供給20 V
-
出力電流 (Sink)8 A
-
出力電流 (Source)4 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Functional
-
認定Industrial
-
電圧クラス250 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
2EDF7275KXUMA2 | 2EDF7275KXUMA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 4000 | 4000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
TH
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
DE
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Fast power switching with accurate timing
- Optimized for area and low cost system BOM
- Robust design against switching noise
- Output- to-output channel isolation
- Input-to-output channel isolation
利点
- Efficiency gain and lower losses
- Improved thermal behavior at smaller form factor
- Protection and safe operation
- Flexible configurations
- Regulatory safety
System values
- Enabling higher system efficiency and higher power density designs
- Improving cost position, integration and mass manufacturability
- Extending end-product lifetime by improving safe operation of power switches and reliable PWM communication and PWM signal chain in abnormal conditions
- Lowering EMI by ground isolation, driver proximity to MOSFETs or use of Kelvin Source MOSFETs
- Meeting all isolation requirements of standard DC-DC equipment
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.