2ED3147MC12L
製品仕様情報
-
PD アウト900 mW
-
RDSON_H(最大)2.2 Ω
-
RDSON_H(標準)0.9 Ω
-
RDSON_L (最大)1.1 Ω
-
RDSON_L(標準)0.5 Ω
-
RthJA65 K/W
-
VBS UVLO (Off)14.7 V
-
VBS UVLO (On)16 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル2
-
パッケージPG-DSO-14-71
-
伝搬遅延オフ39 ns
-
伝搬遅延オン39 ns
-
入力 Vcc 範囲-0.3 V~17 V
-
出力電流 (Source)6 A
-
出力電流 (Sink)6.5 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Reinforced
-
製品名2ED3147MC12L
-
認定Industrial
-
電圧クラス2300 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
2ED3147MC12LXUMA1 | |||
| 製品ステータス | active and preferred | coming soon | ||
| インフィニオン パッケージ | PG-LDSO-14 | |||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1500 | 2000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 2 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
ID
|
ID
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-LDSO-14 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- For use with 600 V/650 V/1200 V/1700 V/2300 V IGBTs, Si and SiC MOSFETs
- 2300 V functional offset voltage capable for selected applications
- Galvanically isolated coreless transformer gate driver
- Up to 6.5 A typical peak output current
- 39 ns propagation delay
- 35 V absolute maximum output supply voltage
- High common-mode transient immunity CMTI > 200 kV/µs
- Active shutdown and short circuit clamping
- 3.3 V and 5 V input supply voltage
- Enable pin
- 14.7 V/ 16 V undervoltage lockout (UVLO) protection with hysteresis
利点
- 8 mm input-to-output and 3.3 mm channel-to-channel creepage and clearance
- Tight part-to-part propogation delay skew of 8 ns max
- Tight channel-to-channel propogation delay skew of 5ns max
- Dual-channel configuation reduces footprint
- Dead time control
- UL 1577 VISO = 6.84 kV (rms) for 1 s, VISO = 5.7 kV (rms) for 1 min
- IEC 60747-17 (planned) with VIORM = 1767 V (peak, reinforced)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.