VBS UVLO (On)8.9 V
-
VBS UVLO (Off)8 V
-
VCC UVLO (On)8.9 V
-
VCC UVLO (Off)8 V
-
コンフィギュレーションHigh-side and low-side
-
チャネル2
-
パッケージPG-DSO-8
-
伝搬遅延オフ90 ns
-
伝搬遅延オン90 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Sink)0.7 A
-
出力電流 (Source)0.29 A
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
製品名2ED2101S06F
-
認定Industrial
-
電圧クラス650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2ED2101S06FXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Op. voltages (VS node) < + 650 V
- Neg. VS transient immunity of 100 V
- Integr. ultra-fast bootstrap diode
- 90 ns propagation delay
- HIN, LIN logic input
- Floating channel for bootstrap op.
- Independent UVLO for both channels
- Logic op. up to –11 V on VS Pin
- Neg. voltage tol. on inputs of –5 V
- Maximum supply voltage of 25 V
- 3.3, 5 & 15 V input logic compatib.
利点
- Integrated bootstrap diode
- Space saving
- Reduced BOM cost
- Smaller PCB at lower cost
- Simpler design
- 50% lower level-shift losses
- Excellent ruggedness
- Excellent noise immunity
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.