25GQ045
Active and preferred

25GQ045

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

25GQ045
25GQ045


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class NS
  • IF(AV) (最大)
    35 A
  • IRM (最大)
    0.8 mA
  • RthJC (最大)
    1 °C/W
  • VFM (@125°C) (最大)
    0.84 V
  • VFM (@25°C) (最大)
    0.93 V
  • VR (最大)
    45 V
  • コンフィギュレーション
    Single Device
  • パッケージ
    TO-254AA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRel's 25GQ045 is a 35A 45V single device configuration Schottky diode in a TO-254AA package. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, these diodes are reliable for space applications and other harsh environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ