1EDR3140HQE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO 範囲8.55 V~9.3 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-LDSO-8-1
-
伝搬遅延オフ40 ns
-
伝搬遅延オン40 ns
-
出力電圧 範囲9.6 V~32 V
-
出力電流 範囲6 A~6.5 A
-
絶縁方式Galvanic Isolation - Reinforced
-
認定AEC-Q100
-
電圧クラス2300 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
1EDR3140HQEXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- For up to 2300 V Switches
- 2300 V input-output functional isolation
- Galvanically isolated coreless xformer
- 35 V abs. max. output supply voltage
- Up to 17 V input supply voltage
- 34 ns typ propogation delay
- 8.5 V / 9.3 V UVLO protection
- CTI 600 Package with 8 mm creepage
- Separate Outputs simplify output BOM
- Product validation according to AEC-Q100
利点
- PMOS Output for Reduced Switching Losses
- Strong 6.5 A output stage
- Best-in-class CMTI of > 300 kV/µs
- 8 mm input-to-output
- Max. 8 ns Part-to-part prop delay skew+
- IEC 60747-17 (planned), UL 1577
- VIORM = 1767 V (peak, reinforced)
- VISO = 5.7 kV (rms) for 1 min
- UVLO options for GaN, Si, IGBT, SiC
- Pin-to-pin package option
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.