VBS UVLO (Off)14.4 V
-
VBS UVLO (On)14.9 V
-
コンフィギュレーションHigh-side, Low-side
-
チャネル1
-
伝搬遅延オフ45 ns
-
伝搬遅延オン45 ns
-
入力 Vcc 範囲14.9 V~20 V
-
出力電流 (Sink)8 A
-
出力電流 (Source)4 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Industrial
-
電圧クラス200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1EDN9550BXTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Truly differential inputs
- 4A source current
- 8A sink current
- Separate source/sink outputs
- Low-ohmic output stage
- 29ns input minimum pulse width
- 5A reverse current robustness of the o/p
- 15V UVLO version
- SOT-23 package, 6 pins
利点
- Robust
- PCB layout flexibility
- High power density
- Short time to market
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.