1EDN7512B
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

1EDN7512B

Rugged, cool and fast, 1-channel low-side 4/8A gate driver ICs

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1EDN7512B
1EDN7512B


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    3.9 V
  • VBS UVLO (On)
    4.2 V
  • コンフィギュレーション
    Low-side
  • チャネル
    1
  • 伝搬遅延オフ
    19 ns
  • 伝搬遅延オン
    19 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    4.2 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    4 A
  • 出力電流 (Sink)
    8 A
  • 絶縁方式
    Non-isolated
  • 製品名
    1EDN7512B
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    20 V

OPN
1EDN7512BXTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
1-channel MOSFET gate driver ICs are the crucial link between control ICs and powerful MOSFET and GaN switching devices. Gate driver ICs enable high system level efficiencies, excellent power density and consistent system robustness.

特長

  • 1EDN family:new reference in ruggedness
  • 5A reverse O/P current robustness
  • Driver ICs thanks to true rail-to-rail
  • 4V & 8V UVLO options for instant MOSFET

利点

  • Negative-input-voltage tolerance gives robust operation against negative input transients and ground bounce
  • Common output keeps the gate-drive layout simple
  • Easy-to-use, straightforward to design in
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ