1EDI3051AS
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

1EDI3051AS

EiceDRIVER™ 1EDI3051ASは、IGBTおよびSiCパワーテクノロジー向けに最適化された車載用認定シングルチャネル高電圧ゲートドライバーです。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1EDI3051AS
1EDI3051AS


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    EiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
  • 伝搬遅延オフ
    60 ns
  • 伝搬遅延オン
    60 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    4.55 V~5.5 V
  • 出力電流 (Sink)
    20 A
  • 出力電流 (Source)
    20 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Reinforced
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
1EDI3051ASXUMA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
EiceDRIVER™1EDI3051ASは、堅牢なインフィニオンのコアレストランステクノロジーを使用して、ガルバニック絶縁バリアを越えた双方向の信号伝送を提供します。包括的な安全機能とISO 26262準拠により、システムレベルでのASIL D分類が可能になります。付属の安全ドキュメントにより、アプリケーションでのFMEDA分析が容易になり、スピードアップします。

特長

  • シングルチャネル絶縁型IGBT &SiCドライバ
  • 最大1200V/
  • 統合SPI機能
  • CMTI最大150V/ns、最大1000V
  • 8kVの基本絶縁、VDE V 0884-11:2017-01
  • 6.8kV準拠のDIN VDE V0884-11:2017-01
  • UL 1577
  • 最大20Aのピーク電流レールツーレール分割出力を備えた統合ブースターに準拠した基本絶縁
  • 統合フライバックコントローラ
  • 並列電源デバイスのデュアル監視/クランプ
  • プライマリASCトリガーおよびPWM制御用の安全入力
  • 伝搬遅延60ns(標準
  • 内部および外部アクティブミラークランプはユニポーラスイッチングをサポートします
  • 温度またはDCリンク電圧測定用の統合デュアルADC
  • システムレベルでASIL Dをサポートする統合安全機能):
  • 冗長DESATおよびOCP保護 整合インピーダンス入力による差動過電流保護
  • Gateおよび出力段監視
  • LV/HV供給監視 内部監視
  • ISO26262 ASIL-B グリーン製品(RoHS準拠)
  • AEC-Q100認定
  • コンパクトDSO-36ファインピッチパッケージ

利点

  • 機能に対する高い構成可能性により、さまざまなユースケース(例:SiC &IGBT)を開発し、プラットフォーム開発を可能にします
  • 統合されたフライバックコントローラ機能を備えた高精度のVCC2制御により、システム効率が向上します。
  • best。並列電源スイッチの個別保護と監視により、ハイパワーアプリケーションの機能安全に適しています。
  • 統合パワー・デバイスのDCリンク電圧と温度を測定する高精度デュアルADCは、システムの状態監視をサポートします
  • 包括的な安全機能とISO26262コンプライアンスにより、システム・レベルでのASIL D分類が可能になります。アプリケーションでのFMEDA分析を容易かつ迅速にするための安全文書が付属しています.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ