1EDI3021AS
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

1EDI3021AS

EiceDRIVER™ 1EDI3021ASは、IGBT技術に最適化された車載用シングルチャネル高電圧ゲートドライバーです。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1EDI3021AS
1EDI3021AS
個.


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    PG-DSO-20
  • ファミリー
    EiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
  • 伝搬遅延オフ
    60 ns
  • 伝搬遅延オン
    60 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    3 V~5.5 V
  • 出力電流 (Sink)
    20 A
  • 出力電流 (Source)
    20 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Reinforced
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
1EDI3021ASXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
発売開始日 07/2021
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 07/2021
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 1EDI3021ASは、インフィニオンのコアレストランス技術を使用して、ガルバニック絶縁を介した双方向信号伝送を実現しています。安全機能とISO 26262準拠により、ASIL D分類が可能になります。安全文書はFMEDA分析に役立ちます。コンパクトな設計と機能の統合により、スペースとコストを節約できます。ピン互換のバリエーションにより、さまざまなアプリケーションニーズに合わせてSiC MOSFETとIGBTの切り替えが容易になります。

特長

  • シングルチャネル絶縁型IGBTドライバ
  • 最大1200V
  • 高いCMTI最大150V/ns
  • 8kV 基本絶縁
  • 6.8kV強化絶縁体
  • 基本絶縁体および強化絶縁体
  • 伝搬遅延 60ns typical
  • PMSMモータ駆動アプリケーション用のユニポーラスイッチング
  • ASCピンをサポート
  • ASIL B(D)サポートの安全機能
  • Advanced driver diagnosis

利点

  • 使いやすい事前設定不要
  • ピン互換性=簡単なスイッチbnバリアント
  • ASIL Dによる安全偉業&ISO26262 compl
  • 削減されたBoMおよびPCBスペース->コンパクトデザイン

図

1EDI3033AS_1EDI3023AS
1EDI3033AS_1EDI3023AS
1EDI3033AS_1EDI3023AS
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ