VBS UVLO (Off)11.7 V
-
VBS UVLO (On)12.5 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-DSO-36
-
ファミリーEiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
-
伝搬遅延オフ215 ns
-
伝搬遅延オン215 ns
-
入力 Vcc (最大)28 V
-
絶縁方式Galvanic isolation - Functional
-
認定Automotive
-
電圧クラス1200 V
特長
- >><<プログラム可能なオフセット&ftm
- シングルチャネルIGBTドライバ
- オンチップガルバニック絶縁性
- 既存のIGBT技術の最大1200V LPDのサポート、および最小PWM歪み 5Vロジックレベルのサポート(一次側)
- V
- 16ビット標準SPIインターフェース
- EiceBoostファミリー
- 36ピンPG-DSO-36グリーンパッケージ
- Automotive認定(AEC Q100に準拠)
- Programmable Desaturation monitoring
利点
- 組み込みADCがシステムコストを抑制
- 組み合わせたEiceDRIVER™BOOSTはPCB面積を節約します
- 2レベルのターンオンによりシステム効率が向上
- フル温度および電圧測定
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.