1ED44171N01B
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

1ED44171N01B

25 V single-channel low-side gate driver with integrated fault reporting and enable functionality
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1ED44171N01B
1ED44171N01B
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    11 V
  • コンフィギュレーション
    Low-side
  • チャネル
    1
  • 伝搬遅延オフ
    50 ns
  • 伝搬遅延オン
    50 ns
  • 入力 Vcc (最大)
    25 V
  • 出力電流 (Sink)
    2.6 A
  • 出力電流 (Source)
    2.6 A
  • 絶縁方式
    Non-isolated
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    25 V

OPN
1ED44171N01BXTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 25 V single-channel low-side non-inverting gate driver IC with typical 2.6 A source and sink currents in a tiny 5-lead PG-SOT23 package. It can be used in conjunction with IPMs which integrate a PFC IGBT but no PFC gate driver IC. The logic input is compatible with standard CMOS or LSTTL output. The 1ED44171N01B provides an integrated fault reporting output and adjustable fault clear timer at the under voltage condition of VCC.

特長

  • Single pin fault output & enable
  • Programmable fault clear time
  • Wide supply voltage 25 V Vcc max
  • Under voltage lockout
  • -10 Vdc neg. input capab. of INpin
  • 3 kV ESD HBM

利点

  • Combined enable and fault pin saves pins and PCB area
  • Programmable fault-clear time lets designers tune recovery to their application
  • Undervoltage fault reporting speeds up diagnosis and debugging

図

block_diagram_1ED44171N01B
block_diagram_1ED44171N01B
block_diagram_1ED44171N01B
circuit_diagram_1ED44171N01B
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ