1ED3860MC12M
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
PD アウト700 mW
-
RDSON_H(最大)1.13 Ω
-
RDSON_H(標準)0.56 Ω
-
RDSON_L (最大)0.83 Ω
-
RDSON_L(標準)0.41 Ω
-
RthJA122 K/W
-
VBS UVLO (On)12 V
-
VBS UVLO (Off)11 V
-
VCC UVLO (Off)2.8 V
-
VCC UVLO (On)2.95 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-DSO-16-33
-
伝搬遅延オフ236 ns
-
伝搬遅延オン244 ns
-
入力 Vcc 範囲3 V~6.5 V
-
出力電流 (Sink)5 A
-
出力電流 (Source)7.5 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Reinforced
-
製品名1ED3860MC12M
-
認定Industrial
-
電圧クラス2300 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1ED3860MC12MXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Single channel isolated gate driver
- For up to 2300 V Si & SiC switches
- 2300 V funct. offset volt. capable
- ±6 A typ sink & source peak output
- 40 V absolute max. output voltage
- Separate source and sink outputs
- Active Miller clamp
- Precise VCEsat detection (DESAT)
- Soft turn-off
- FLT and RDY status signaling MCU
- Parameter adjust. from input side
- Active Miller clamp
利点
- Over-temperature shut down at 160°C
- Tight IC-to-IC propagation delay
- High common-mode transient immunity
- Suitable for operation up to 125 °C
- Small space-saving
- Enable superior application safety
- UL 1577 VISO = 6.84 kV (rms)* / *for 1 s, 5.7 kV (rms) for 1 min
- IEC 60747-17/VDE 0884-11** / **with VIORM = 1767 V
- Enable fast design cycles
- Enables the best-in-class DESAT accuracy
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.