1ED3830MU12M
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
PD アウト700 mW
-
RDSON_H(最大)2.24 Ω
-
RDSON_H(標準)1.12 Ω
-
RDSON_L (最大)1.64 Ω
-
RDSON_L(標準)0.82 Ω
-
RthJA122 K/W
-
VBS UVLO (Off)11 V
-
VBS UVLO (On)12 V
-
VCC UVLO (Off)2.8 V
-
VCC UVLO (On)2.95 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-DSO-16-33
-
伝搬遅延オフ236 ns
-
伝搬遅延オン244 ns
-
入力 Vcc 範囲3 V~6.5 V
-
出力電流 (Source)3.8 A
-
出力電流 (Sink)2.5 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Functional
-
製品名1ED3830MU12M
-
認定Industrial
-
電圧クラス2300 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1ED3830MU12MXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Single channel isolated gate driver
- For up to 2300 V Si & SiC switches
- 2300 V funct. offset volt. capable
- ±3 A typ sink & source peak output
- 40 V absolute max. output voltage
- Separate source and sink outputs
- Active Miller clamp
- Precise VCEsat detection (DESAT)
- IGBT soft turn-off
- FLT and RDY status signaling MCU
- Parameter adjust. from input side
- Undervoltage lockout (UVLO)
利点
- Over-temperature shut down at 160°C
- Tight IC-to-IC propagation delay
- High common-mode transient immunity
- Suitable for operation up to 125 °C
- Small space-saving
- UL 1577 VISO = 6.84 kV (rms)* / *for 1 s, 5.7 kV (rms) for 1 min
- Enable fast design cycles
- Best-in-class DESAT accuracy
- Enable superior application safety
- Perfect fit for all applications requiring a reliable DESAT protection, benefiting from an active Miller clamp and preferring small PCB space requirements
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.