1ED3431MU12M
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

1ED3431MU12M

5.7 kV, 3 A single-channel flexible isolated gate driver with active Miller clamp, adjustable DESAT and Soft-off. UL 1577 certified
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1ED3431MU12M
1ED3431MU12M
個.


製品仕様情報

  • PD アウト
    700 mW
  • RDSON_H(最大)
    2.24 Ω
  • RDSON_H(標準)
    1.12 Ω
  • RDSON_L (最大)
    1.64 Ω
  • RDSON_L(標準)
    0.82 Ω
  • RthJA
    122 K/W
  • VBS UVLO (Off)
    11 V
  • VBS UVLO (On)
    12 V
  • VCC UVLO (Off)
    2.8 V
  • VCC UVLO (On)
    2.95 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    PG-DSO-16-33
  • 伝搬遅延オフ
    236 ns
  • 伝搬遅延オン
    244 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    3 V~6.5 V
  • 出力電流 (Source)
    3.8 A
  • 出力電流 (Sink)
    2.5 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Functional
  • 製品名
    1ED3431MU12M
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    2300 V

OPN
1ED3431MU12MXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ Enhanced single-channel highly flexible isolated gate driver with ±3 A typical sinking and sourcing peak output current in small space-saving DSO-16 fine pitch wide-body package with large creepage distance for IGBTs, MOSFETs and SiC MOSFETs.It offers high configurability with DESAT, and soft-off, through external resistor from input side, separate output, active Miller clamp, Fault, and over temperature shutdown

特長

  • Single channel isolated gate driver
  • For up to 2300 V Si & SiC switches
  • 2300 V funct. offset volt. capable
  • ±3 A typ sink & source peak output
  • 40 V absolute max. output voltage
  • Separate source and sink outputs
  • Active Miller clamp
  • Precise VCEsat detection (DESAT)
  • IGBT soft turn-off
  • Parameter adjust. from input side
  • Adjustable DESAT filter time
  • Adjustable soft-off current level

利点

  • Over-temperature shut down at 160°C
  • Tight IC-to-IC propagation delay
  • High common-mode transient immunity
  • Suitable for operation up to 125 °C
  • Small space-saving
  • UL 1577 VISO = 6.84 kV (rms)* / *for 1 s, 5.7 kV (rms) for 1 min
  • Enable fast design cycles
  • Best-in-class DESAT accuracy
  • Enable superior application safety
  • Perfect fit for all applications requiring a reliable DESAT protection, benefiting from an active Miller clamp and preferring small PCB space requirements
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ