1ED3241MC12H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

1ED3241MC12H

18 A, 5.7 kV (rms) single-channel isolated gate driver with two-level slew-rate control, UL 1577 & VDE 0884-11 certified
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1ED3241MC12H
1ED3241MC12H
個.


製品仕様情報

  • PD アウト
    625 mW
  • RDSON_H(最大)
    0.41 Ω
  • RDSON_H(標準)
    0.26 Ω
  • RDSON_L (最大)
    0.32 Ω
  • RDSON_L(標準)
    0.21 Ω
  • RthJA
    104 K/W
  • VBS UVLO (On)
    12.5 V
  • VBS UVLO (Off)
    10.4 V
  • VCC UVLO (On)
    3.1 V
  • VCC UVLO (Off)
    2.5 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    PG-DSO-8
  • 伝搬遅延オフ
    110 ns
  • 伝搬遅延オン
    110 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    3.1 V~17 V
  • 出力電流 (Sink)
    18 A
  • 出力電流 (Source)
    18 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Reinforced
  • 製品名
    1ED3241MC12H
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    2300 V

OPN
1ED3241MC12HXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ Compact single-channel isolated gate driver with two-level slew-rate control and 18 A typical sinking and sourcing peak output current in DSO-8 wide-body package with large creepage distance for IGBTs, MOSFETs and SiC MOSFETs.1ED3241 offers two separate outputs with 18 A typical peak output current to control two independent gate resistances for both turn-on and turn-off thus enabling two-level slew-rate control.

特長

  • Single channel isolated gate driver
  • 2-level slew-rate control (2L-SRC)
  • For up to 2300 V Si & SiC switches
  • 2300 V funct. offset volt. capable
  • Galv. isolated coreless transformer
  • 18 A typ sink & source peak output
  • 40 V absolute max. output voltage
  • Max. 110 ns propagation delay
  • High CMTI >200 kV/μs
  • Short-circuit clamping
  • Active shutdown
  • DSO-8 300 mil wide-body package

利点

  • Integrated filters
  • Tight IC-to-IC turn on propagation delay
  • Improved tolerance robustness
  • 1ns output propagation delay matching
  • Superior slew-rate control functionality
  • Precise threshold and timings
  • Enable superior application safety
  • High isolation capability
  • For 1700 V Drives inverter applications
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ