1ED3143MC12H
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
PD アウト550 mW
-
RDSON_H(最大)2.1 Ω
-
RDSON_H(標準)0.9 Ω
-
RDSON_L (最大)1.1 Ω
-
RDSON_L(標準)0.5 Ω
-
RthJA113 K/W
-
VBS UVLO (On)12 V
-
VBS UVLO (Off)11.05 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-LDSO-8
-
伝搬遅延オフ40 ns
-
伝搬遅延オン40 ns
-
入力 Vcc 範囲3 V~15 V
-
出力電流 (Sink)6.5 A
-
出力電流 (Source)6 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Reinforced
-
製品名1ED3143MC12H
-
認定Industrial
-
電圧クラス2300 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1ED3143MC12HXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- For up to 2300 V IGBT, Si & SiC switches
- 2300 V funct. offset volt. capable
- Galv. isolated coreless transformer
- Up to 6.5 A typical peak output current
- 40 ns propagation delay
- 35 V abs. max. output supply voltage
- High CMTI > 300 kV/µs
- Active shutdown, short circuit clamping
- 3.3 V and 5 V input supply voltage
- 11/12 V UVLO protection w/ hysteresis
- UVLO referenced to GND2
利点
- 8 mm in.-to-out. creepage & clearance
- 7 ns max part-to-part prop. delay skew
- CTI 600 package
- Overtemperature protection
- IEC 60747-17 (planned), UL 1577
- VIORM = 1767 V (peak, reinforced)
- VISO = 6.84 kV (rms) for 1 second
- VISO = 5.7 kV (rms) for 1 min
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.