VBS UVLO (Off)11 V
-
VBS UVLO (On)12 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-DSO-20
-
伝搬遅延オフ1900 ns
-
伝搬遅延オン1750 ns
-
入力 Vcc (最大)20 V
-
出力電流 (Source)2 A
-
出力電流 (最大)2 A
-
出力電流 (Sink)2 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Functional
-
認定Automotive
-
電圧クラス1200 V
特長
- コアレストランス絶縁ドライバー
- 統合保護機能
- 高い周囲温度での動作に適しています
- Automotive Qualified
- 2A レールツーレール出力
- V(cesat)-detection
- Active Miller Clamp
- 2レベルオフ
利点
- コスト効率の高い技術
- コンパクトな設計
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.