IF(AV) (最大)16 A
-
IRM (最大)1 mA
-
RthJC (最大)1.1 °C/W
-
VFM (@125°C) (最大)0.43 V
-
VFM (@25°C) (最大)0.55 V
-
VR (最大)30 V
-
コンフィギュレーションSingle Device
-
パッケージTO-257AA
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.